+ forsyning |
Pinne 1 |
+-utgang |
Pinne 3 |
- felles |
Pinne 2 |
Antall per emballasjeformat |
14 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensikker |
Nei |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hann og hunn |
Elektrisk kobling |
Angular connector |
Elektrisk koblingsstandard |
EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse |
Pg 9 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] |
32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] |
15 V |
Godkjenning |
ATEX |
Godkjenningskommentarer |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Høyt klippenivå |
11.5 |
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internasjonalt artikkelnummer |
5702423062560 |
Just. nullpunkt og spenning |
Nei |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kompensert temp. område [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompensert temp. område [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensert temp. område [°F] [maks.] |
176 °F |
Kompensert temp. område [°F] [min.] |
32 °F |
Lavt klippenivå |
0 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] |
0.8 % |
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] |
0.3 % |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Overbelastningstrykk maks. [Bar] |
8 bar |
Overbelastningstrykk maks. [KPa] |
800 KPa |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsdemper |
No |
Responstid max [ms] |
4 ms |
SCIP dossier nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier produktnavn |
AKS/MBS |
Spesifikasjonsnøkkel |
MBS 33-1215-A1AB08-0 |
Spylemembran |
Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforsyning maks. [MA] |
8 mA |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Trykk hann/hunn |
Hann |
Trykkenhetsreferanse |
Gauge (relative) |
Trykkobling HEX [mm] |
27 mm |
Trykkoblingsrtype |
G |
Trykkoblingsstandard |
EN 837 |
Trykkoblingsstørrelse |
1/2 |
Trykkområde [bar] [Maks.] |
1.6 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] |
0 bar |
Trykkområde [kPa] [maks.] |
160 KPa |
Trykkområde [kPa] [min.] |
0 KPa |
Trykkområde [psi] [maks.] |
23.21 psi |
Trykkområde [psi] [min.] |
0 psi |
Type |
MBS 33 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Utgangssignal |
Voltage |
Utgangssignal [V] [Maks.] |
10 V |
Utgangssignal [V] [Min.] |
0 V |