Trykkbryter, RT6AES

017-502166

Regul. område [bar] Pe: 10.00 - 28.00, Differanse [bar]: 1.50, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 34.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.243 Kilogram
Nettovekt 1.126 Kilogram
Volume 2.789 Liter
EAN 5702423242948

 

Antall per emballasjeformat 15 stk.
ATEX-salgstekst -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
China RoHS compliance Yes
Diff. [psi] 14.5 psi
Differanse [bar] 1.5 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP66
Kategori IV
Kontaktfunksjon SPDT gull
Kontaktklasse Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Maks. driftstrykk [bar] 34 bar
Maks. driftstrykk [psig] 495 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 38 bar
Maks. testtrykk [psig] 551 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description Trykkbryter
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 28 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] 10 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 406.1 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 145 psig
SCIP dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicebar Kontaktsystemer
Sprengtrykk [bar] 136 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Manuell maks
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsmerknader Sveisenippel d6.5/D10mm
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 3/8
Type RT6AES
UK RoHS compliance Out of scope
Væskegruppe 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality