Trykkbryter, RT5A

017-504666

Regul. område [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differanse [bar]: 1.20 - 4.00, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.904 Kilogram
Nettovekt 0.794 Kilogram
Volume 2.64 Liter
EAN 5702428517508

 

Antall per emballasjeformat 15 stk.
China RoHS compliance Yes
Differanse [bar] [maks.] 4 bar
Differanse [bar] [min.] 1.2 bar
Differanse [psi] [maks.] 58 psi
Differanse [psi] [min.] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP66
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kuldemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. driftstrykk [bar] 22 bar
Maks. driftstrykk [psig] 320 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 25 bar
Maks. testtrykk [psig] 363 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Trykkbryter
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 17 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] 4 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 246.6 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 58 psig
SCIP dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicebar Kontaktsystemer
Sprengtrykk [bar] 88 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsmerknader Sveisenippel d6.5/D10mm
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 3/8
Type RT5A
UK RoHS compliance Yes
UL-godkjente kjølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality