Trykkbryter, RT32B

017-524866

Regul. område [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Differanse [bar]: 0.40, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP54, Maks. driftstrykk [bar]: 42.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.96 Kilogram
Nettovekt 0.85 Kilogram
Volume 2.761 Liter
EAN 5702428042970

 

Antall per emballasjeformat 15 stk.
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Diff. [psi] 5.8 psi
Differanse [bar] 0.4 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP54
Kategori IV
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar] 42 bar
Maks. driftstrykk [psig] 610 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 47 bar
Maks. testtrykk [psig] 682 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Trykkbryter
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 25 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] 5 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 362.6 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 72.5 psig
SCIP dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicebar Kontaktsystemer
Sprengtrykk [bar] 136 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Manuell min
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 1/2
Type RT32B
UK RoHS compliance Out of scope
Væskegruppe 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality