Legg til garanti
Produktet er lagt i handlekurven
017-524066 er lagt i handlekurven
Velg en garanti fra listen nedenfor for å bruke den på frekvensomformeren. Husk at du bare kan velge én garanti, og hvis du har flere omformere, vil den samme garantien være knyttet til hver omformer. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre antall frekvensomformere etter at garantien er vedlagt.
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
Trykkbryter, RT200
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Trykkbryter, RT200
017-524066
Regul. område [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differanse [bar]: 0.25 - 1.20, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0