Antall per emballasjeformat |
30 stk. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [bar] [maks] |
7 bar |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [bar] [min.] |
3.5 bar |
Diff. @ min. områdeinnstilling [bar] [maks] |
3.5 bar |
Diff. @ min. områdeinnstilling [bar] [min.] |
2 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hunn |
Elektrisk kobling |
Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard |
DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
Pg 16 |
Elektrisk spesifikasjon., standard |
EN 60947-4/-5 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkjenning |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP55 |
Kontaktfunksjon |
TPST |
Kontaktklasse |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Maks. driftstrykk [bar] |
20 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
290 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
32 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
464 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-20 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-4 °F |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktbeskrivelse |
Trykkbryter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] |
20 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] |
7 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] |
290.1 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] |
101.5 psig |
SCIP dossier nr. |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Servicebar |
Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon |
Auto |
Trykk hann/hunn |
Hunn |
Trykkfølerelement |
Membran |
Trykkoblingsrtype |
G |
Trykkoblingsstandard |
ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse |
1/4 |
Type |
CS |
UK RoHS compliance |
Yes |