Termostat, RT101

017-500366

EL: 5492508

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.962 Kilogram
Nettovekt 0.836 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423119448

 

Antall per emballasjeformat 15 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.] 20 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.] 3.5 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] 10 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] 2.4 °C
Differansetype Justerbar
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Følerlommelengde min. [mm] 112 mm
Følerlommelengde min. [tommer] 4 13/32 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 9.5 x 80 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] 3/8 x 3 1/8 in
Følertype Ekstern pære
Identisk produkt 017-150066
Kap.rørlengdedel [tommer] 78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm] 2000 mm
Kapslingsgrad IP IP66
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Ladetype Adsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C] 300 °C
Maks. følertemperatur [°F] 572 °F
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeskrivelse Termostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produkttilbehør Brytertilbehør
SCIP dossier nr. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Servicebar Kontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 77 °F
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Type RT101

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality