Viser 183 produkt (er)
Termostat, RT101
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66
Termostat, RT101
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP54
Termostat, RT101
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP66
Termostat, RT2
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66
Termostat, RT3
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66
Termostat, RT3
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66
Termostat, RT3
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 8000, Kapslingsgrad IP: IP66
Termostat, RT101
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66
Termostat, RT101
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP54
Termostat, RT101
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 8000, Kapslingsgrad IP: IP66