Differential pressure switch, MBC 5180
061B129066
NRF: 9007802
Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection type: G, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 45.0
Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection type: G, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 45.0
Bruttovekt | 0.369 Kg |
Nettovekt | 0.368 Kg |
Volume | 0.952 Liter |
EAN | 5702423218721 |
Bruttovekt | 0.369 Kg |
Nettovekt | 0.368 Kg |
Volume | 0.952 Liter |
EAN | 5702423218721 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 5 bar |
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.5 MPa |
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 72.5 psi |
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 4.3 psi |
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 30 bar |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 435 psig |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | DIN-plugg |
Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
ABS CCC CCS CE EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. driftstrykk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 68 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 986 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
Reléutløsningstid [s] | 0 s |
SCIP dossier nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Servicebar | Nei |
Spesifikasjonsnøkkel | 2031-1CB04 |
Sprengtrykk [bar] | 90 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hunn |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Type | MBC 5180 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 5 bar |
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.5 MPa |
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 72.5 psi |
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 4.3 psi |
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 30 bar |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 435 psig |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | DIN-plugg |
Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
ABS CCC CCS CE EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. driftstrykk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 68 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 986 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
Reléutløsningstid [s] | 0 s |
SCIP dossier nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Servicebar | Nei |
Spesifikasjonsnøkkel | 2031-1CB04 |
Sprengtrykk [bar] | 90 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hunn |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Type | MBC 5180 |
UK RoHS compliance | Out of scope |