Viser 224 produkt (er)
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, NPT, 3/4, 6.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: C UL US LISTED, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, NPT, 3/4, 6.000 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: C UL US LISTED, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; CE; UKCA; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NO, NPT, 1 1/4, 18.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; CE; C UL US LISTED, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NO, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NO, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NO, G, 3/4, 8.000 m³/h, FKM
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 1, 11.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 1, 11.000 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NO, G, 1, 11.000 m³/h, EPDM
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funksjon: NO, G, 1, 11.000 m³/h, FKM
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2