Aktuatorstørrelse |
13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [tommer] |
0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] |
13.5 mm |
Antall per emballasjeformat |
1 stk. |
Antall veier |
2/2 |
Application |
Åpen |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] |
27.7 gal/min |
Deleprogramnavn |
EV220B 15 - 50 |
Differansetrykk [bar] [Maks.] |
9.791 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] |
0.3 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] |
142 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] |
4.351 psi |
Drift |
Servostyrt (membran) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballasjeformat |
Enkeltpakke |
Est. tid til å lukke, vann [ms] |
4000 ms |
Est. tid til å åpne, vann [ms] |
1500 ms |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Flowretning |
Enkelt-strømning |
Flowretningsindikator |
Preget 1-veis pil |
Funksjon |
NC |
Godkjenning |
C UL US LISTED CE DNVGL-CG-0339 GL UKCA |
Husmateriale |
Messing |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kobling innv./utv. |
Intern |
Koblingsmateriale |
Messing |
Koblingsstandard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Koblingsstørrelse [tommer] |
1 1/2 |
Koblingstype |
NPT |
Kv verdi [m³/t] |
24 m³/h |
Maks mediaviskositet [cSt] |
50 cSt |
Maks. driftstrykk [bar] |
12.4 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
180 psig |
Maks. testtrykk [bar] |
20 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
290 psig |
Medieanbefalinger |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
14 °F |
Medietoleransekommentarer |
Nøytralt medium Vann ved maks. 60°C/140 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] |
100 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] |
-10 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] |
50 °C |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Produktgruppe |
Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Magnetventilspole-tilbehør |
SCIP dossier nr. |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Servicebar |
Magnetventil-reservedeler |
Spesifikasjonsnøkkel |
EV220B 40B N 112F NC000 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tetningsmateriale |
FKM |
Type |
EV220B |
Typedesign |
EV220B 40 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utløser |
B |
Væskegruppe |
1 |
Åpne/lukke utligningsåpning |
Ekstra utligningsblende |
Åpningsstørrelse [mm] |
40 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] |
1 1/2 in |