Shut-off diaphragm valve, BML 6s

009G0108

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet size [mm]: 6.00

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.272 Kg
Nettovekt 0.23 Kg
Volume 0.704 Liter
EAN 5702422010968

 

Antall per emballasjeformat 20 stk.
Arbeidsområde [bar] [maks.] 21 bar
Arbeidsområde [bar] [min.] -1 bar
Arbeidsområde [psig] [maks.] 304 psig
Arbeidsområde [psig] [min.] -14 psig
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-verdi [gal/min] 0.35 gal/min
Emballasjeformat Multipakk
EN13463-3 antennelseskilde vurdering Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Godkjenning C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Husmateriale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype LODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm] 6 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kjølemidler uten olje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Koblingsmateriale Messing
Kuldemidler R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Kv verdi [m³/t] 0.3 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 28 bar
Maks. driftstrykk [psig] 406 psig
Maks. testtrykk [bar] 36.4 bar
Maks. testtrykk [psig] 528 psig
Product Name Description Shut-off diaphragm valve
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
Retning Umiddelbar
SCIP dossier nr. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Servicebar BM/GBC ventilreservedeler
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -67 °F
Type BML 6s
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkjenningsfilnavn KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL-godkjente kjølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utløpskoblingstype LODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm] 6 mm
Utstyr Håndratt
Væskegruppe 1
2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality