Viser 20 produkt (er)
Avstengnings-membranventil, BML 6
Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/4 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 in
Avstengnings-membranventil, BML 6s
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/4 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 in
Avstengnings-membranventil, BMT 6
Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/4 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 in
Avstengnings-membranventil, BML 6s
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 6.00, Utløpsstørrelse [mm]: 6.00
Avstengnings-membranventil, BML 10s
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [tommer]: 3/8 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 3/8 in
Avstengnings-membranventil, BML 10
Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [tommer]: 3/8 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 3/8 in
Avstengnings-membranventil, BML 10s
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 10.00, Utløpsstørrelse [mm]: 10.00
Avstengnings-membranventil, BML 12
Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/2 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/2 in
Avstengnings-membranventil, BML 12s
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/2 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/2 in
Avstengnings-membranventil, BML 15s
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [tommer]: 5/8 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 5/8 in