136G8768
MCD60108BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Med int. omløpskontakor
108 A, Trefase 200–525 V AC
Rammestørrelse 1, IP20
Styrespenning: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre alternativer i henhold til modellkode
VLT® Soft Starter MCD 600 er en totalløsning for motorstart.
Strømtransformatorer måler motorstrøm og sikrer tilbakekobling for
styrte motorrampeprofiler.
Adaptiv akselerasjonsstyring (AAC) bruker automatisk den beste
start- og stopprofilen for bruksområdet.
Nøddrift og pumperengjøring er standardfunksjoner.
Det valgfrie fjernkontrollpanelet gir flere funksjoner, som
start/stopp-knapper og hurtigknapper for menyalternativer.
VLT® Soft Starter MCD 600 er tilgjengelig i tre kabinettstørrelser: S1,
S2 og S3
S1: IP20 med innebygd bypasskontaktor (20–129 A)
S2: IP00 med enten innebygd bypass eller uten bypass (144–579 A).
S3: IP00 med innebygd bypass, uten bypass eller med ekstern bypass
(590–1250 A)
Bestill fingerbeskyttelsessettet som tilbehør for å oppnå kapslingsgrad
IP20 på tilkoblinger.