Viser 26 produkt (er)
MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Med int. omløpskontakor
20 A, Trefase 200–525 V AC
Rammestørrelse 1, IP20
Styrespenning: 24 VAC/VDC
Andre alternativer i henhold til modellkode
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Med int. omløpskontakor
42 A, Trefase 200–525 V AC
Rammestørrelse 1, IP20
Styrespenning: 24 VAC/VDC
Andre alternativer i henhold til modellkode
MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Med int. omløpskontakor
69 A, Trefase 200–525 V AC
Rammestørrelse 1, IP20
Styrespenning: 24 VAC/VDC
Andre alternativer i henhold til modellkode
MCD60086BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Med int. omløpskontakor
86 A, Trefase 200–525 V AC
Rammestørrelse 1, IP20
Styrespenning: 24 VAC/VDC
Andre alternativer i henhold til modellkode
MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Med int. omløpskontakor
129 A, Trefase 200–525 V AC
Rammestørrelse 1, IP20
Styrespenning: 24 VAC/VDC
Andre alternativer i henhold til modellkode