7DP-082050-000073120

132N3753

NXP08205-A0T1BSG-A1B5A5B4E9+APFIFF09
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 820 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
2xRamme 10
B Slot: 3RO(NO)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP08205-A0T1BSG-A1B5A5B4E9+APFIFF09

Produktdetaljer

Bruttovekt 477 kg
Nettovekt 476 kg
Volume 0 l
EAN 5715253076799

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0820 820 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 1 Integrert bremsechopper
Elektrisk modifisering B DC tilkobling
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSWP Treemballasje
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B B5 3RO(NO)
Opsjon spor C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Opsjon spor D B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Opsjon spor E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +APFIFF09 Marin applikasjon NXP, NXS
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR12 2xRamme 10
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-082050
Typekode del 2 -000073120
Salgstekst FR1208205-0T
Modelcode01 NXP08205-A0T1BSG-
Modelcode02 A1B5A5B4E9
Modelcode04 +APFIFF09
Beregnet nettovekt [kg] 476
Beregnet bruttovekt [kg] 477
Motoreffekt lav overlast [kW] 450
Motoreffekt høy overlast [kW] 400
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 820
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 730
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-082050
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality