Viser 585 produkt (er)
7DP-046050-000024630
NXP04605-A0N0SSN-A1AFB800C5
NXP04605-A0N0SSN-A1AFB800C5
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 460 amp,IP00
Alfanumerisk display
ingen EMC beskyttelse
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term
C Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EKST+24 V
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 10
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-000452-000013510
NXP00045-A2T1SSS-A1A2000000
NXP00045-A2T1SSS-A1A2000000
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 4 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 04
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-000465-000029263
NXP00046-A5T0SSS-A1A2000000
NXP00046-A5T0SSS-A1A2000000
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 4 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 06
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-004162-000008624
NXP00416-A2T1SSV-A8A3A5B200
NXP00416-A2T1SSV-A8A3A5B200
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 41 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 07
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-017062-000007336
NXP01706-A2T0SSF-A1A2D70000+ARFIFF03
NXP01706-A2T0SSF-A1A2D70000+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 170 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 09
Andre alternativer i henhold til modellkode