7DP-026155-000074512

132N4850

NXP02615-A5T0SSG-0000000000
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 261 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: Ingen opsjon
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 09
B Slot: Ingen opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP02615-A5T0SSG-0000000000

Produktdetaljer

Bruttovekt 147 kg
Nettovekt 146 kg
Volume 0 l
EAN 5715253088440

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0261 261 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 5 IP54/NEMA12
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A 00 Ingen opsjon
Opsjon spor B 00 Ingen opsjon
Opsjon spor C 00 Ingen opsjon
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialappl.
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR09 Ramme 09
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-026155
Typekode del 2 -000074512
Salgstekst FR0902615-5T
Modelcode01 NXP02615-A5T0SSG-
Modelcode02 0000000000
Beregnet nettovekt [kg] 146
Beregnet bruttovekt [kg] 147
Motoreffekt lav overlast [kW] 132
Motoreffekt høy overlast [kW] 110
Dimensj. BxHxD [mm] 480X1150X362
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 261
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 205
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-026155
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality