7DP-003852-000076950

132N6871

NXP00385-A2H1SSV-A1A3A500CQ
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 38 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (CQ)EtherNet/IP
Manual: Engelsk
Ramme 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00385-A2H1SSV-A1A3A500CQ

Produktdetaljer

Bruttovekt 19.5 kg
Nettovekt 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253109411

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0038 38 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 2 IP21/NEMA1
EMC-utslippsnivåer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Integrert bremsechopper
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner V- DirekteKobl. m lakkerte kort
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Opsjon spor C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E CQ (CQ)EtherNet/IP
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialappl.
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR06 Ramme 06
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-003852
Typekode del 2 -000076950
Salgstekst FR0600385-2H
Modelcode01 NXP00385-A2H1SSV-
Modelcode02 A1A3A500CQ
Beregnet nettovekt [kg] 18.5
Beregnet bruttovekt [kg] 19.5
Motoreffekt lav overlast [kW] 18,5
Motoreffekt høy overlast [kW] 15
Dimensj. BxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 38
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 31
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-003852
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality