7DP-003462-000078528

132N8021

NXP00346-A2T1SSV-A1A2A40000
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 34 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00346-A2T1SSV-A1A2A40000

Produktdetaljer

Bruttovekt 19.5 kg
Nettovekt 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253121376

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Strøm 0034 34 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 2 IP21/NEMA1
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 1 Integrert bremsechopper
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner V- DirekteKobl. m lakkerte kort
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialappl.
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR06 Ramme 06
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-003462
Typekode del 2 -000078528
Salgstekst FR0600346-2T
Modelcode01 NXP00346-A2T1SSV-
Modelcode02 A1A2A40000
Beregnet nettovekt [kg] 18.5
Beregnet bruttovekt [kg] 19.5
Motoreffekt lav overlast [kW] 30
Motoreffekt høy overlast [kW] 22
Dimensj. BxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 34
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 27
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-003462
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality