7DP-002255-000036835

132H4884

NXP00225-A5H1SSS-A1A30000C5
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 22 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 05
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00225-A5H1SSS-A1A30000C5

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.1 kg
Nettovekt 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853338870

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0022 22 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 5 IP54/NEMA12
EMC-utslippsnivåer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Integrert bremsechopper
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner S- Direktetilkobling / standard
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Opsjon spor C 00 Ingen opsjon
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialappl.
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR05 Ramme 05
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-002255
Typekode del 2 -000036835
Salgstekst FR0500225-5H
Modelcode01 NXP00225-A5H1SSS-
Modelcode02 A1A30000C5
Beregnet nettovekt [kg] 8.1
Beregnet bruttovekt [kg] 9.1
Motoreffekt lav overlast [kW] 11
Motoreffekt høy overlast [kW] 7,5
Dimensj. BxHxD [mm] 144X417X214
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 23
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-002255
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality