7DP-002252-000056818

132L3527

NXP00225-A2H1SSV-A8AFA400E9
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 22 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 05
B Slot: (AF)STO, ATEX term
ATEX: II (2) GD
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00225-A2H1SSV-A8AFA400E9

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.1 kg
Nettovekt 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853429417

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0022 22 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 2 IP21/NEMA1
EMC-utslippsnivåer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Integrert bremsechopper
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner V- DirekteKobl. m lakkerte kort
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
Opsjon spor B AF (AF)STO, ATEX term
Opsjon spor C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialappl.
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR05 Ramme 05
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-002252
Typekode del 2 -000056818
Salgstekst FR0500225-2H
Modelcode01 NXP00225-A2H1SSV-
Modelcode02 A8AFA400E9
Beregnet nettovekt [kg] 8.1
Beregnet bruttovekt [kg] 9.1
Motoreffekt lav overlast [kW] 11
Motoreffekt høy overlast [kW] 7,5
Dimensj. BxHxD [mm] 144X417X214
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 23
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-002252
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality