Panel Through Mounting Kit, C2
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Bruttovekt | 4.1 kg |
Nettovekt | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Bruttovekt | 4.1 kg |
Nettovekt | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Rammestørrelse | C2 |
VLT Produktserie | 321 |
Rammestørrelse | C2 |
VLT Produktserie | 321 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | C2 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | C2 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | C2 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | C2 |
Rammestørrelse | C2 |
Rammestørrelse | C2 |
Rammestørrelse | C2 |
Rammestørrelse | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |