Panel Through Mounting Kit, C1
130B1048
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttovekt | 7.246 kg |
Nettovekt | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Bruttovekt | 7.246 kg |
Nettovekt | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Rammestørrelse | C1 |
VLT Produktserie | 321 |
Rammestørrelse | C1 |
VLT Produktserie | 321 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | C1 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | C1 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | C1 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | C1 |
Rammestørrelse | C1 |
Rammestørrelse | C1 |
Rammestørrelse | C1 |
Rammestørrelse | C1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |