Panel Through Mounting Kit, B2
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttovekt | 6.357 kg |
Nettovekt | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Bruttovekt | 6.357 kg |
Nettovekt | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Rammestørrelse | B2 |
VLT Produktserie | 321 |
Rammestørrelse | B2 |
VLT Produktserie | 321 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | B2 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | B2 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | B2 |
Kapslingsgrad |
(E21) IP21 (P21) IP21 w/ Back plate |
Rammestørrelse | B2 |
Rammestørrelse | B2 |
Rammestørrelse | B2 |
Rammestørrelse | B2 |
Rammestørrelse | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |