Panel Through Mounting Kit, A5
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttovekt | 3.265 kg |
Nettovekt | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Bruttovekt | 3.265 kg |
Nettovekt | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Rammestørrelse | A5 |
VLT Produktserie | 321 |
Rammestørrelse | A5 |
VLT Produktserie | 321 |
Kapslingsgrad |
(P55) IP55 w/ Back plate (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 (Y55) IP55/TYPE 12 w. backplat |
Rammestørrelse | A5 |
Kapslingsgrad |
(P55) IP55 w/ Back plate (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 (Y55) IP55/TYPE 12 w. backplat |
Rammestørrelse | A5 |
Kapslingsgrad |
(P55) IP55 w/ Back plate (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 (Y55) IP55/TYPE 12 w. backplat |
Rammestørrelse | A5 |
Kapslingsgrad |
(P55) IP55 w/ Back plate (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 (Y55) IP55/TYPE 12 w. backplat |
Rammestørrelse | A5 |
Rammestørrelse | A5 |
Rammestørrelse | A5 |
Rammestørrelse | A5 |
Rammestørrelse | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |