Vis mer
DEVIcomfort™

Viser 29 produkt (er)

83030502

Varmematter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1000707

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 2

83030504

Varmematter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1000708

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 3

83030506

Varmematter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1000709

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 4

83030510

Varmematter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1000711

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 6

83030512

Varmematter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1000712

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 7

Vis: