Varmematter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83030504

EL: 1000708

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 3

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.233 Kilogram
Nettovekt 1.221 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466162477

 

Blyfri Ja
Bruksområde Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] 600 N
Dekningsareal [m²] 1.5 m²
Description DEVIcomfort 100T 150 W, 230V 0,5x3m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
UkrTEST
EAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabeldiameter [mm] 4 mm
Kabelmotstand [Ohm] 358.1
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 2.3 m
Kaldleder str. [mm²] 1 mm²
Kaldleder type DTWB
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.5 m
Matteeffekt [W/m²] 100 W/m²
Mattelengde [m] 3 m
Pakkebredde [mm] 145 mm
Pakkedybde [mm] 145 mm
Pakkehøyde [mm] 590 mm
Produktbeskrivelse DEVIcomfort™ 100T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilbehør Fleksrør ø6.7 2.5m svart
Tilledning Ja
Tykkelse [mm] 4.5 mm
Type DEVIcomfort™ 100T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 40101830
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 150 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality