Viser 113 produkt (er)

017-140166

Trykkbryter, RT116

Regul. område [bar] Pe: 1 - 10, Differanse [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

017-140866

Trykkbryter, RT5

Regul. område [bar] Pe: 4 - 17, Differanse [bar]: 1.2 - 4, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

017-500166

Trykkbryter, RT1A

Regul. område [bar] Pe: -0.8 - 5, Differanse [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

017-500266

Trykkbryter, RT1A

Regul. område [bar] Pe: -0.8 - 5, Differanse [bar]: 0.5 - 0.65, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

017-500766

Trykkbryter, RT1A

Regul. område [bar] Pe: -0.8 - 5, Differanse [bar]: 1.3 - 2.4, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

017-500966

Trykkbryter, RT1AE

Regul. område [bar] Pe: -0.8 - 5, Differanse [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

017-501966

Trykkbryter, RT1A

Regul. område [bar] Pe: -0.8 - 5, Differanse [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

017-502166

Trykkbryter, RT6AES

Regul. område [bar] Pe: 10 - 28, Differanse [bar]: 1.5, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 34

017-502766

Trykkbryter, RT1A

Regul. område [bar] Pe: -0.8 - 5, Differanse [bar]: 0.5, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

017-503266

Trykkbryter, RT6AW

Regul. område [bar] Pe: 5 - 25, Differanse [bar]: 3, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 34

Vis: