Pressure switch, RT1A

017-500166

Regulation range [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Differential [bar]: 0.50 - 1.60, Contact function: SPDT, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Pressure Male/Female: Male, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 22.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.908 Kg
Nettovekt 0.804 Kg
Volume 2.619 Liter
EAN 5702428517584

 

Antall per emballasjeformat 15 stk.
China RoHS compliance Yes
Differanse [bar] [maks.] 1.6 bar
Differanse [bar] [min.] 0.5 bar
Differanse [psi] [maks.] 23.2 psi
Differanse [psi] [min.] 7.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP66
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kuldemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. driftstrykk [bar] 22 bar
Maks. driftstrykk [psig] 320 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 25 bar
Maks. testtrykk [psig] 363 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Pressure switch
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde 23.6 inHg - 72.5 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 5 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] -0.8 bar
SCIP dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicebar Kontaktsystemer
Sprengtrykk [bar] 88 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsmerknader Sveisenippel d6.5/D10mm
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 3/8
Type RT1A
UK RoHS compliance Yes
UL-godkjente kjølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality