Kuleventiler, JIP-WW, RB, håndtak, Redusert boring, PN 25, DN 100, Sveiset
065N0140
JIP-WW DN100 PN25 L hi
There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement
Replacement
JIP-WW DN100 PN25 L hi
Bruttovekt | 10.66 Kg |
Nettovekt | 9.94 Kg |
Volume | 34.425 Liter |
EAN | 5702421650080 |
Bruttovekt | 10.66 Kg |
Nettovekt | 9.94 Kg |
Volume | 34.425 Liter |
EAN | 5702421650080 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN100 PN25 L hi |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 25 bar |
Driftstype | Håndtak |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funksjon | På/av |
Godkjenningsstandard |
EN 12266 del 1 P10-P11-P12 og del 2 F20 PED-direktivet 97/23/EEC Modul H1 |
Husmateriale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-verdier [m³/h] | 640 m³/h |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Lekkasjerate [% Kvs] | Lekkasjerate A |
Lengde [mm] | 290 mm |
Materiale i ventilhus | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiale i ventilkule | Rustfrit stål |
Materiale i ventilspindel | Rustfritt stål, for eksempel X2CrNi19-11 (EN10272) / mat.nr. 1.4306 |
Materialer i sveisede ender | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Ball valves |
Rotatsjonsvinkel [°] | 90 ° |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tetning for konus/sete | PTFE+C |
Tetningsmasse for ventilspindel | PTFE/grafitt |
Tilkoblingstyper | Sveiset |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 25 |
Type | JIP-WW, RB, Handle |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 100 |
Ventiltype | Redusert boring |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN100 PN25 L hi |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 25 bar |
Driftstype | Håndtak |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funksjon | På/av |
Godkjenningsstandard |
EN 12266 del 1 P10-P11-P12 og del 2 F20 PED-direktivet 97/23/EEC Modul H1 |
Husmateriale | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-verdier [m³/h] | 640 m³/h |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Lekkasjerate [% Kvs] | Lekkasjerate A |
Lengde [mm] | 290 mm |
Materiale i ventilhus | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiale i ventilkule | Rustfrit stål |
Materiale i ventilspindel | Rustfritt stål, for eksempel X2CrNi19-11 (EN10272) / mat.nr. 1.4306 |
Materialer i sveisede ender | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | Alle |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Ball valves |
Rotatsjonsvinkel [°] | 90 ° |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tetning for konus/sete | PTFE+C |
Tetningsmasse for ventilspindel | PTFE/grafitt |
Tilkoblingstyper | Sveiset |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 25 |
Type | JIP-WW, RB, Handle |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 100 |
Ventiltype | Redusert boring |