MCD50525BT5G4X00CV2

134N9361

Dette produktet er utgått.

VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 525A, IP00,

Modellkode: MCD50525BT5G4X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovekt 49.5 kg
Nettovekt 49.5 kg
Volume 197.6 l
EAN 5710107953660

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-serien 5 500
Nominell strøm 0525 525A
Omløp B Med int. omløpskontakor
Fase T Trefase
Nettspenning 5 200-525 VAC
Kapsling G4 Rammestørrelse 4
Reservert X Reservert
IP-klassifisering 00 IP00
Styrespenning CV2 110 VAC og 220 VAC
Typekode del 1 MCD50525BT5G4X00CV2
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Modelcode01 MCD50525BT5G4X00CV2
Beregnet bruttovekt [kg] 61
Beregnet nettovekt [kg] 49.5
Fabr. fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality