131Z9973
Frekvensomformere
FC-302P200T5E54N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P200) 200 KW / 300 HK, Trefase
380 - 500 VAC, (E54) IP54 / Type 12
LHD - AAF006 filter + A2 RFI
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Nettfrakobling + Sikring
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: D13
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Andre alternativer i henhold til modellkode
VLT® AutomationDrive representerer ett enkelt frekvensomformerkonsept som styrer hele driftsområdet, fra vanlige til servolignende applikasjoner på alle maskiner eller produksjonslinjer.