Show more
ASV-PV  4 gen

Shows 12 product(s)

003Z5504

ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento

ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, rosca interna, sin aislamiento, válvula de equilibrado automático

003Z5505

ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento

ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, rosca interna, sin aislamiento, válvula de equilibrado automático

003Z5506

ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, rosca interna, sin aislamiento, válvula de equilibrado automático

003Z5544

ASV-PV 4G, DN 32, 20 kPa - 60 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento

ASV-PV DN 32, 20-60 kPa, rosca interna, sin aislamiento, válvula de equilibrado automático

003Z5545

ASV-PV 4G, DN 40, 20 kPa - 60 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento

ASV-PV DN 40, 20-60 kPa, rosca interna, sin aislamiento, válvula de equilibrado automático

View: