ASV-PV 4G, DN 20, 5 KPa - 25 KPa, Internal thread, Without insulation

003Z5502

ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, Internal thread, without insulation, automatic balancing valve

Produktdetails

Bruttovægt 0.943 Kilogram
Nettovægt 0.93 Kilogram
Volume 2.372 Liter
EAN nr. 5710104081557

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, Innengewinde, ohne Wärmedämmung, automatisches Ausgleichsventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 250 KPa
Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa] 25 KPa
Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] 5 KPa
Einbaulage Rücklaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsledningslængde [m] 1.5 m
Isolierung Ohne Isolierung
Kvs-værdier [m³/h] 2.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-Dossier Produktname "ASV-PV DN 15 - 50"
Trykklasse PN 16
Typ ASV-PV 4G
Ventilhusets materiale Messing
Ventilstørrelse DN 20
Werkseinstellung [kPa] 10 KPa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality