ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento

003Z5503

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, rosca interna, sin aislante, válvula de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 1.464 Kilogram
Peso neto 1.093 Kilogram
Volumen 3.485 Liter
EAN 5710104081564

 

Aislamiento Sin aislamiento
Ajuste de fábrica [kPa] 10 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max] 25 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min] 5 KPa
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, rosca interna, sin aislante, válvula de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Grupo de productos Automatic balancing
Longitud de tubo de impulsión [m] 1.5 m
Material del cuerpo de la válvula Latón
N.° de expediente SCIP 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Nombre del producto en el expediente SCIP "ASV-PV DN 15 - 50"
Posición de montaje Tubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 250 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 25
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo ASV-PV 4G
Tipos de conexión Rosca interna
Valores kvs [m³/h] 4 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality