Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Based on advanced technology the ICF SS valve station incorporates several functions in one housing, which can replace a series of conventional mechanical, electro-mechanical and electronically operated valves. This valve station not only provides a number of advantages in the design phase of a refrigeration plant but also in the installation, service and maintenance. The ICF SS valve stations are designed for low and high pressure refrigerants and can be used in pumped liquid lines, liquid injection lines and hot gas lines. Supplied as a complete assembly, it is fully tested at high pressure and its functions are tested under factory-controlled conditions. One code number equals one application solution.
Se muestra(n) 28 producto(s)
Estación de válvulas, ICF SS 20-6-5MB66, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 20-4-9H, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 20-6-1RA, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 20-6-1RA, 25 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 20-6-1HRB, 32 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 25-4-9, 32 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 40, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 25-6-1RB, 40 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 40, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120