Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027L3555 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Lamentablemente, no hemos podido encontrar ninguna opción de garantía extendida para su producto.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
Eliminar lista
Eliminar productos
Cambiar nombre de la lista
Crear nueva lista
Copiar productos
Extender fecha de caducidad
Editar comentarios
Añadir comentarios
Está a punto de eliminar una lista que podría contener productos. Tenga en cuenta que esta acción no se puede deshacer
Está a punto de eliminar elementos de una lista de productos. Tenga en cuenta que esta acción no se puede deshacer
La fecha de caducidad de la lista se ha extendido 90 días
Estación de válvulas, ICF SS 20-6-1RA, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Estación de válvulas, ICF SS 20-6-1RA, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
027L3555
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|