Estación de válvulas, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3571

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Detalles del producto

Peso bruto 10.513 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 16 Liter
EAN 5715162144183

 

Accesorios de productos Accesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Código de tipo ICF ICF-20-6-20LSXFEEXOXRANX62XX
Descripción del producto Soluciónde control
Dirección Paso recto
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Multifunction valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UKCA
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Material del cuerpo Acero inoxidable
Módulo 1 Válvula de cierre
Módulo 2 Filtro
Módulo 3 Válvula solenoide
Módulo 4 Apertura manual
Módulo 5 Válvula de regulación manual
Módulo 6 Válvula de cierre/retención
Nombre de producto Estación de válvulas
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Norma de conexión ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Número de conexiones laterales [uds] 6 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Recubrimiento de la superficie uncoated
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Reparable Repuestos ICF
Tamaño conexión [mm] 20 mm
Tamaño conexión puerto lateral [in] 3/8 in
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo ICF SS 20-6-2RA
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Tipo de conexión puerto lateral NPT
Tipo de módulo 1 ICFS SS 20
Tipo de módulo 2 ICFF SS 20E
Tipo de módulo 3 ICFE SS 20
Tipo de módulo 4 ICFO SS 20
Tipo de módulo 5 ICFR SS 20A
Tipo de módulo 6 ICFN SS 20
Ubicación de conexión lateral P2-P4-P5-P7-P9-P10
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality