OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E20

132H5080

Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E20
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
106 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP20 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP20 07
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E20

Detalles del producto

Peso bruto 107.5 kg
Peso neto 87 kg
Volume 336 l
EAN 5714853340927

Sine-wave Filter OF7S1

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7S1 Filtro de onda senoidal
Objetivo del producto -S Convertidores de frecuencia
Sistema de refrigeración -AN Refrig. por aire, pasiva
Clase de tensión -25 200-500 V CA
Intensidad nominal -106A 106 A
Frecuencia nominal -070 70 Hz
Protección térmica -TX Ninguno
Clasificación de protección -E20 IP20 / Tipo abierto
Tipo de bastidor S1A07 Filtro onda senoidal IP20 07
Código descriptivo parte 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E20
Código de ventas parte 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E20
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Peso bruto calculado [kg] 107.5
Peso neto calculado [kg] 87
Código de modelo 01 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E20