Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 20 producto(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
2,4 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
4,0 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
7,2 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
12,5 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
16 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 03
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
31 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 04
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
43 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 05
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
73 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 06
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
106 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 07
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
170 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 08
Otras opciones según código de modelo