Reciprocating compressor, MT160HW6DVE
MT160-6VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack
Bruto svars | 74.5 Kg |
Neto svars | 71 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428662680 |
Bruto svars | 74.5 Kg |
Neto svars | 71 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428662680 |
Apstiprinājums |
CE UKCA |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 253 V |
Augstās puses tilpums | 1.2 L |
Augstās puses TS maks. | 150 °C |
Augstās puses TS min. | -35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 10 kg |
Aukstumaģenti | R22 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindrs | 4 |
Description | MT160-6 |
Diametrs [mm] | 352 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 160P |
Eļļas daudzums [L] | 3.9 L |
Eļļas izlīdzināšana | 3/8'' valcēšanas SAE |
Eļļas izlīdzināšanas griezes moments [Nm] | 30 N-m |
Family | MT |
Frekvence [Hz] | 50 |
Fāze | 3 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | ar vītni |
GP LP griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Griezes moments, barošana [Nm] | 3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] | 3 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma augstums [mm] | 720 mm |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Iepakojuma garums [mm] | 570 mm |
iepakojuma platums [mm] | 400 mm |
Iepakojuma svars [Kg] | 72 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 125 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 3/4 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 colla |
Kapacitātes vadība | Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] | 230/3/50 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 540 mm |
Krāsa | Zila |
LRA | 208 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 51 A |
Model number | MT160HW6DVE |
Montāžas griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Motora aizsardzība | Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītie uzgaļi | Sūknēšanas un izvades lodmetāla uzmavas, Rotolock uzgriežņi un paplāksnes |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma piezīme | (tiek piegādāts tikai ar Rotolock versiju) |
Piederuma standarts | Rotolock |
Piederuma uzmava | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 271.55 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Rasējuma numurs | 8504011e |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 2900 rpm |
Rūpnīcas HP [bāri] | 25 bar |
Rūpnīcas LP [bāri] | 25 bar |
Savienojuma tips | Rotolock |
SCIP dossier no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentu lietojums | Dzesēšana MT |
Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Strāvas savienojumi | Skrūvju savienotāji 10-32 UNF x 9.5 |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 233 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1 1/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1 3/4 colla |
Tehnoloģija | Abvirzienu darbība |
Testa dif. [bāri] [maks.] | 30 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] | 30 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] | 25 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 0.38 Ohm |
Tips | MT160 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 207 V |
Zemās puses tilpums | 31 L |
Zemās puses TS maks. | 50 °C |
Zemās puses TS min. | -35 °C |
Zīmola tehnika | Abvirzienu darbības kompresors |
Apstiprinājums |
CE UKCA |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 253 V |
Augstās puses tilpums | 1.2 L |
Augstās puses TS maks. | 150 °C |
Augstās puses TS min. | -35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 10 kg |
Aukstumaģenti | R22 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindrs | 4 |
Description | MT160-6 |
Diametrs [mm] | 352 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 160P |
Eļļas daudzums [L] | 3.9 L |
Eļļas izlīdzināšana | 3/8'' valcēšanas SAE |
Eļļas izlīdzināšanas griezes moments [Nm] | 30 N-m |
Family | MT |
Frekvence [Hz] | 50 |
Fāze | 3 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | ar vītni |
GP LP griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Griezes moments, barošana [Nm] | 3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] | 3 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma augstums [mm] | 720 mm |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Iepakojuma garums [mm] | 570 mm |
iepakojuma platums [mm] | 400 mm |
Iepakojuma svars [Kg] | 72 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 125 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 3/4 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 colla |
Kapacitātes vadība | Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] | 230/3/50 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 540 mm |
Krāsa | Zila |
LRA | 208 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 51 A |
Model number | MT160HW6DVE |
Montāžas griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Motora aizsardzība | Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītie uzgaļi | Sūknēšanas un izvades lodmetāla uzmavas, Rotolock uzgriežņi un paplāksnes |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma piezīme | (tiek piegādāts tikai ar Rotolock versiju) |
Piederuma standarts | Rotolock |
Piederuma uzmava | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 271.55 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Rasējuma numurs | 8504011e |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 2900 rpm |
Rūpnīcas HP [bāri] | 25 bar |
Rūpnīcas LP [bāri] | 25 bar |
Savienojuma tips | Rotolock |
SCIP dossier no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentu lietojums | Dzesēšana MT |
Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Strāvas savienojumi | Skrūvju savienotāji 10-32 UNF x 9.5 |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 233 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1 1/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1 3/4 colla |
Tehnoloģija | Abvirzienu darbība |
Testa dif. [bāri] [maks.] | 30 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] | 30 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] | 25 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 0.38 Ohm |
Tips | MT160 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 207 V |
Zemās puses tilpums | 31 L |
Zemās puses TS maks. | 50 °C |
Zemās puses TS min. | -35 °C |
Zīmola tehnika | Abvirzienu darbības kompresors |