Energy Recovery Device, iSave 50

180F7020

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 52, HP out flow [gpm] [Max]: 228, Rated power [HP]: 30.0, Rated power [kW]: 22.5

Produkta informācija

Bruto svars 191.7 Kilogram
Neto svars 163.5 Kilogram
Volume 195.511 Liter
EAN 5715162673416

 

Apkalpojams Yes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Apstiprinājums CE
Blīves materiāls NBR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description iSave 50 (Without motor)
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [barg] [maks.] 5 barg
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [psig] [maks.] 72 psig
Drenāžas savienojuma izmērs [collas] 1/4 colla
Drenāžas savienojuma standarts BSPP
Eļļošanas plūsma: 60 [m³/h] [maks.] 1.5 m³/h
Eļļošanas plūsma: 871 [gpm] [maks.] 6.6 gal/min
HP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
HP ieplūdes savienojuma standarts Victaulic
HP ieplūdes spiediens [barg] [min.] 40 barg
HP ieplūdes spiediens [psig] [min.] 580 psig
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [barg] [min.] 2 barg
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [psig] [min.] 29 psig
HP izejošā plūsma [gpm] [maks.] 228 gal/min
HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.] 52 m³/h
HP izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
HP izplūdes savienojuma standarts Victaulic
HP izplūdes spiediens [barg] [maks.] 83 barg
HP izplūdes spiediens [psig] [maks.] 1200 psig
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] 180 N-m
Iedarbināšanas griezes moments [Nmlbf*fl] [maks.] 132 lbf∙ft
In scope of WEEE and contain batteries No
Izcelsmes valsts Denmark
Izstrādājuma apraksts iSave
Izstrādājumu grupa Energy Recovery Device
Iztukšošanas savienojuma tips BSPP
LP ien./iz. maks. statiskais testa spiediens [barg] 189 barg
LP ien./iz. maks. statiskais testa spiediens [psig] 13 psig
LP ien./iz.: maks. plūsma [barg] 1 barg
LP ien./iz.: maks. plūsma [psig] 8 psig
LP ieplūdes pieļaujamais darba spiediens [barg] [min.] 2 barg
LP ieplūdes pieļaujamais darba spiediens [psig] [min.] 29 psig
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [gpm] [maks.] 252 gal/min
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [m³/h] [maks.] 57 m³/h
LP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
LP ieplūdes savienojuma standarts Victaulic
LP ieplūdes spiediena maksimums [barg] 10 barg
LP ieplūdes spiediena maksimums [psig] 145 psig
LP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 5 barg
LP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 72 psig
LP izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 95 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Materiāla tips Duplex
Super Duplex
Montāžas orientācija Vertical
Horizontal
Bare shafted
Nominālā jauda [kW] 22.5 kW
Nominālā jauda [ZS] 30
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.] 125 lbf∙ft
Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.] 170 N-m
Plūsma [gpm] [min.] 184 gal/min
Plūsma [m³/h] [Min] 42 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 83 dBA
Statiskais testa spiediens HP, ien./iz. [barg] [maks.] 108 barg
Statiskais testa spiediens HP, ien./iz. [psig] [min.] 1566 psig
Tipa apzīmējums iSave 50
Tips iSave 50-70
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 35 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 650 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 525 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality