Drošības atslogošanas vārsts, SFA 15, G, 24 bar

148F3224

Spiediena iestatījums [bāri]: 24, Savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/4, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1, Spiediena sertifikāts: Danfoss sertifikāts iekļauts

Produkta informācija

Bruto svars 1.99 Kilogram
Neto svars 1.926 Kilogram
Volume 1.254 Liter
EAN 5702428194020

 

Apstiprinājums CE
EAC
TS
UKCA
Aukstumaģenti R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/4
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1
Izstrādājuma apraksts Drošības atslogošanas vārsts
Izstrādājumu grupa Safety relief valves
Kategorija IV
Komentāri 0
Nominālais diametrs DN 15
Pacēlums [mm] 4.8 mm
Plūsmas diametrs [collas] 0.512 colla
Plūsmas diametrs [mm] 13 mm
Plūsmas platība [kvadrātcollas] 0.206 colla²
Plūsmas platība [mm2] 133 mm²
Product Name Description Drošības atslogošanas vārsts
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm] 15 mm
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Ārējs
Sertificētais diska koef. 0.73 kg
Spiediena iestatījums [bāri] 24 bar
Spiediena iestatījums [psig] 348 psig
Spiediena sertifikāts Danfoss sertifikāts iekļauts
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips SFA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Virziens Leņķa caurule
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality