Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 80, SVL Flexline, Virziens: Taisnvirziena, 80.0 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0

148B5915

Used for product: SVL 80

Produkta informācija

Bruto svars 8.664 Kilogram
Neto svars 7.25 Kilogram
Volume 16.748 Liter
EAN 5702428485081

 

Apkalpojams SVL Flexline rezerves daļas
Apstiprinājums CE
UKCA
Aukstumaģenti R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 80 mm
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam SVL 80
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 80 mm
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izstrādājuma apraksts Vārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukums Daudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupa Multifunction valves
Kategorija II
Korpusa materiāls Tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Divvirzienu plūsma
Produktu piederumi SVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips SVL 80
UK RoHS compliance Out of scope
Virziens Taisnvirziena
Zīmols SVL Flexline
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality