Termix VVX-I FI, Tips 1-3, Apkures kontroliera nosaukums: ECL310, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3139

Tips: Termix VVX-I FI, Tips 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL310, IHPT

Produkta informācija

Bruto svars 45 Kilogram
Neto svars 44 Kilogram
Volume 0.159 Cubic meter
EAN 5706561963963

 

Apkures kontroles veids Elektronisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukums ECL310
Apkures loka vadība ECL310
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Augstums ar vāciņu [mm] 800 mm
Augstums bez vāciņa [mm] 800 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] 1 bar
Barošanas spriegums [V] 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Termix VVX-I with ECL Comfort 310*
DH caurules izmērs Ø18
DH pievienošanas izmērs 3/4"
DH savienojuma veids G, iekš. vītne
DHW caurules izmērs Ø18
DHW cirkulācija Nr.
DHW kontroles veids Plūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukums IHPT
DHW pievienošanas izmērs 3/4"
DHW savienojuma veids G, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm] 430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm] 375 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE caurules izmērs Ø18
HE pievienošanas izmērs 3/4"
HE savienojuma veids G, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiāls Varš
HEX apkures tips Lodēts
HEX DHW brazing material Copper
HEX DHW type Brazed
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Small Stations
Nominālais spiediens, primārais [bāri] 16 bar
Platums ar vāciņu [mm] 540 mm
Platums bez vāciņa [mm] 530 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 891a26f8-f2a4-407b-9fcc-80bfd2c61586
Tips Termix VVX-I FI
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] 120 °C
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vienības izmēra tips Tips 1-3
Vāciņa materiāls Balta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcija Papildu

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality