Termostati, DEVIreg™ 132, Sensora tips: Grīda

140F1011

Temperatūra — grīdas [°C]: 20 - 50, Temperatūra — telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: NAV DISPLEJA

Produkta informācija

Bruto svars 0.225 Kilogram
Neto svars 0.223 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466208960

 

2 polu slēdzis
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apstiprinājums CE
Augstums [mm] 82 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 220 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIreg 132
DIN montāža
Displeja tips NAV DISPLEJA
Dziļums [mm] 36 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elementa IP klase 30
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 2
Histerēze (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikatora tips LED
Induktīvā slodze cos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma apraksts DEVIreg™ 132
Izstrādājumu grupa Thermostats
Krāsa Balts RAL 9010
Lietošana Floor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] 75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A] 16 A
Pakotnes augstums [mm] 85 mm
Pakotnes dziļums [mm] 140 mm
Pakotnes platums [mm] 95 mm
Piesārņojuma pakāpe 2
Platums [mm] 82 mm
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulēšanas veids Histerēze
Releja slēdzis 1 pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] 5 W
Sala aizsardzība [°C] 5 °C
Sensora definīcijas punkts [omi/°C] 15kΩ / 25°C
Sensora tips Grīda
Sertifikācijas uzņēmums NEMKO
Skalas iestatījums 0 - 6
Temperatūra — grīdas [°C] [Max] 50 °C
Temperatūra — grīdas [°C] [Min] 20 °C
Temperatūra — telpā [°C] [Max] 35 °C
Temperatūra — telpā [°C] [Min] 5 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] 2 x 2.5
Tips DEVIreg™ 13x series
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality