Panel Through Mounting Kit, B1
130B1046
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruto svars | 1.006 kg |
Neto svars | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Bruto svars | 1.006 kg |
Neto svars | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
/Frame Size | B1 |
/VLT Series | 321 |
/Frame Size | B1 |
/VLT Series | 321 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Frame Size | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Frame Size | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Frame Size | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Frame Size | B1 |
Frame Size | B1 |
Frame Size | B1 |
Frame Size | B1 |
Frame Size | B1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |