Panel Through Mounting Kit, A5
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruto svars | 3.265 kg |
Neto svars | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Bruto svars | 3.265 kg |
Neto svars | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
/Frame Size | A5 |
/VLT Series | 321 |
/Frame Size | A5 |
/VLT Series | 321 |
Enclosure |
(P55) IP55 / Type12 Backplate (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Type 12 (Y55) IP55/TYPE 12 w. backplat |
Frame Size | A5 |
Enclosure |
(P55) IP55 / Type12 Backplate (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Type 12 (Y55) IP55/TYPE 12 w. backplat |
Frame Size | A5 |
Enclosure |
(P55) IP55 / Type12 Backplate (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Type 12 (Y55) IP55/TYPE 12 w. backplat |
Frame Size | A5 |
Enclosure |
(P55) IP55 / Type12 Backplate (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Type 12 (Y55) IP55/TYPE 12 w. backplat |
Frame Size | A5 |
Frame Size | A5 |
Frame Size | A5 |
Frame Size | A5 |
Frame Size | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |