Apstiprinājums |
CE UL UKCA |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] |
220 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] |
230 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] |
242 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] |
253 V |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] |
3.63 kg |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R513A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ026T2A |
Diametrs [mm] |
165 mm |
Ekonomētājs |
Nē |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce |
215PZ |
Eļļas daudzums [L] |
1.06 L |
Eļļas drenāža |
1/4'' valcēšana |
Eļļas izlīdzināšana |
Nav |
Eļļas tips |
POE |
Family |
MLZ |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fāze |
3 |
Gauge port HP |
Nav |
Gauge port LP |
Nav |
Glass mounting |
ar vītni |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] |
12 |
Iepakojuma daudzums |
12 |
Iepakojuma formāts |
Industriālā pakete |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP22 |
Izstrādājumu grupa |
Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] |
379 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] |
1/2 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] |
1/2 colla |
Kapacitātes vadība |
Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] |
200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigurācijas kods |
Viens |
Kopējais augstums [mm] |
412 mm |
Krāsa |
Zila |
LRA |
95 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
22 A |
Model number |
MLZ026T2LP9A |
Motora aizsardzība |
Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nosūtītais stiprinājums |
Montāžas komplekts ar starpgredzeniem un uzmavām |
Nosūtītie norādījumi |
Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa |
Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma standarts |
ODF |
Plūduma tilpums [cm3] |
57.11 cm³ |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Rasējuma numurs |
0XC6300B-1 |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
14.1 A |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] |
2900 rpm |
Rotācijas ātrums: 60 Hz [apgr./min] |
3500 rpm |
Savienojuma tips |
Lodēts |
SCIP dossier no. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentu lietojums |
Dzesēšana MT Dzesēšana HT |
Stikla griezes moments [Nm] |
53 N-m |
Strāvas savienojumi |
Lāpsta |
Suction connection material |
- |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] |
250 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] |
3/4 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] |
3/4 colla |
Tehnoloģija |
Rullis |
Tinuma pretestība, 1-2 [omi] |
1.18 |
Tinuma pretestība, 1-3 [omi] |
0.87 |
Tinuma pretestība, 2-3 [omi] |
1.18 |
Tips |
MLZ026A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozitāte [cP] |
46 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] |
200 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] |
208 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] |
180 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] |
187 V |
Zīmola tehnika |
Spirālveida kompresors |
Šķidruma padeve |
Nē |